Designación de modelo

La siguiente tabla muestra, a modo de ejemplo, la designación de modelo del motor.

23

IP

2

076

-

300

-

4

B

L

-

EK

-

001

23

Tamaño

23 = 57 mm

34 = 86 mm

IP

Estructura básica

IP = IP65 (excepto en la salida del eje)

2

Ángulo de paso

2 = 1.8°

076

Longitud total en mm

076 = 76 mm

300

Corriente nominal / 100 (A)

300 = 3 A

4

Número de conductores

B

Configuración del eje

A = Eje único

L

Método de cableado

L = Cable volador discreto

T = Conector integrado

EK

Opciones

EK = Serie encoder

001

Número de pedido del cliente