Tip tanımı

Aşağıdaki tabloda örnek olarak motorun tip tanımı gösterilmektedir.

23

IP

2

076

-

300

-

4

B

L

-

EK

-

001

23

Boyut

23 = 57 mm

34 = 86 mm

IP

Ana yapı

IP = IP65 (mil çıkışında hariç)

2

Adım açısı

2 = 1.8°

076

Toplam uzunluk mm

076 = 76 mm

300

Anma akımı / 100 (A)

300 = 3 A

4

Kablo damarı sayısı

B

Mil konfigürasyonu

A = tek mil

L

Kablolama yöntemi

L = ayrık hareketli tel

T = entegre fiş

EK

Opsiyonlar

EK = Enkoder Serisi

001

Müşteri sipariş numarası