Denominação do tipo
A tabela a seguir mostra um exemplo da denominação do tipo do motor.
23 | IP | 2 | 076 | - | 300 | - | 4 | B | L | - | EK | - | 001 |
23 | Tamanho 23 = 57 mm 34 = 86 mm |
IP | Estrutura básica IP = IP65 (exceto na saída do eixo) |
2 | Ângulo do passo 2 = 1.8° |
076 | Comprimento total em mm 076 = 76 mm |
300 | Corrente nominal / 100 (A) 300 = 3 A |
4 | Quantidade de condutores |
B | Configuração do eixo A = Eixo único |
L | Método de instalação L = Fio aéreo discreto T = Conector integrado |
EK | Opcionais EK = Série do encoder |
001 | Número da encomenda do cliente |