编码器 - 信号评估

 

 

  • 编码器或增量式编码器是用于检测角度或位置变化的传感器。
  • 根据传感器类型和所需的分辨率,扫描可以是光电式或磁性式:
    • 在光学扫描中,将光学扫描一张带有精细栅格的圆盘。
    • 通过磁扫描,扫描磁轮或磁带,这些磁轮或磁带已通过一定节距的磁化写入。
  • 编码器有2个传感器,轨道A和轨道B用于扫描,轨道Z用于检测旋转。
  • 传感器以90度角布置在要扫描的系统上。
  • 当系统旋转时,传感器会在轨道A和轨道B上发出一定数量的脉冲。这些脉冲是测量角度或距离的指标。通过两个信号的电相位差,可以确定旋转方向。
    • 如果轴向右旋转,则来自轨道A的信号比来自轨道B的信号超前90°。
    • 如果轴向左旋转,则来自轨道A的信号比来自轨道B的信号滞后90°。
  • 在评估传感器时,可以根据两个计数器读数之间的差异来确定速度和方向。
  • 在1倍的评估中,轨道A的边沿0-1对应于一个计数脉冲,或者被扫描系统的一个节距对应于一个计数脉冲。
  • 在4倍的评估中,轨道A和轨道B的信号边沿对应于计数器脉冲。通常使用4倍评估。

# 1

1倍评估

# 4

4倍评估