编码器连接

提示

也可以使用具有单端输出的编码器。为此,编码器的导线必须连接到+A、+B和+Z。接口A、-B和-Z保持空闲。

您可以选择通过编码器输入端连接编码器。请注意,模块中不再评估确定的编码器值。您可以读取编码器值并在用户程序中进行相应处理。

编码器:

  • 5 V,TTL信号
  • 相位A、B和Z
  • 最大1 MHz
  • 4倍评估

接线图

编号

名称

输入/输出端

功能

4

ENC5V

输出端

编码器电源5 V

5

ENC+A

输入端

编码器输入端+A (5V/TTL)

6

ENC+B

输入端

编码器输入端+B (5V/TTL)

7

ENC+Z

输入端

编码器输入端+Z (5V/TTL)

13

ENCoV

输出端

编码器GND电源

14

ENC-A

输入端

编码器输入端-A (5V/TTL)

15

ENC-B

输入端

编码器输入端-B (5V/TTL)

16

ENC-Z

输入端

编码器输入端-Z (5V/TTL)