Anschluss Geber

HINWEIS

Es können auch Geber mit single-ended Ausgängen verwendet werden. Dazu müssen die Leitungen des Geber an +A, +B und +Z angeschlossen werden. Die Anschlüsse -A, -B und -Z bleiben frei.

Sie haben die Möglichkeit über die Geber-Eingänge einen Geber anzuschließen. Beachten Sie, dass der ermittelte Geberwert nicht weiter im Modul ausgewertet wird. Den Geberwert können Sie auslesen und entsprechend in Ihrem Anwenderprogramm weiterverarbeiten.

Geber:

  • 5 V, TTL-Signal
  • Phase A, B und Z
  • maximal 1 MHz
  • 4–fach–Auswertung

Anschlussbild

Nr.

Name

Ein-/Ausgang

Funktion

4

ENC5V

Ausgang

Spannungsversorgung Geber 5V

5

ENC+A

Eingang

Geber Eingang +A (5V/TTL)

6

ENC+B

Eingang

Geber Eingang +B (5V/TTL)

7

ENC+Z

Eingang

Geber Eingang +Z (5V/TTL)

13

ENCoV

Ausgang

Spannungsversorgung Geber GND

14

ENC-A

Eingang

Geber Eingang -A (5V/TTL)

15

ENC-B

Eingang

Geber Eingang -B (5V/TTL)

16

ENC-Z

Eingang

Geber Eingang -Z (5V/TTL)