Conexión de encoder

AVISO

También pueden utilizarse encoders con salidas de un solo extremo. Para ello deben conectarse los conductores del encoder a +A, +B y +Z. Las conexiones -A, -B y -Z permanecen libres.

Tiene la posibilidad de conectar un encoder a través de las entradas de encoder. Tenga en cuenta que el valor de encoder determinado no seguirá siendo evaluado en el módulo. Puede leer el valor de encoder y seguir con el procesamiento correspondiente en su programa de usuario.

Encoder:

  • 5 V, señal TTL
  • Fase A, B y Z
  • Máximo 1 MHz
  • Evaluación cuádruple

Esquema de conexiones

N.º

Nombre

Entrada/Salida

Función

4

ENC5V

Salida

Tensión de alimentación del encoder de 5 V

5

ENC+A

Entrada

Entrada encoder +A (5V/TTL)

6

ENC+B

Entrada

Entrada encoder +B (5V/TTL)

7

ENC+Z

Entrada

Entrada encoder +Z (5V/TTL)

13

ENCoV

Salida

Tensión de alimentación del encoder GND

14

ENC-A

Entrada

Entrada encoder -A (5V/TTL)

15

ENC-B

Entrada

Entrada encoder -B (5V/TTL)

16

ENC-Z

Entrada

Entrada encoder -Z (5V/TTL)