Collegamento dell'encoder

NOTA

È possibile utilizzare anche encoder con output single-ended. Per fare ciò, collegare i cavi dell'encoder a +A, +B e +Z. I collegamenti -A, -B e -Z restano liberi.

Tramite gli ingressi encoder è possibile collegare un encoder. Accertarsi che il valore encoder determinato non venga valutato ulteriormente nel modulo. È possibile leggere il valore encoder ed elaborarlo adeguatamente nel proprio programma applicativo.

Encoder:

  • 5 V, segnale TTL
  • fase A, B e Z
  • massimo 1 MHz
  • valutazione quadrupla

Schema di collegamento

N.

Nome

I/O

Funzione

4

ENC5V

output

alimentazione di tensione encoder 5 V

5

ENC+A

input

input encoder +A (5V/TTL)

6

ENC+B

input

input encoder +B (5V/TTL)

7

ENC+Z

input

input encoder +Z (5V/TTL)

13

ENCoV

output

alimentazione di tensione encoder GND

14

ENC-A

input

input encoder -A (5V/TTL)

15

ENC-B

input

input encoder -B (5V/TTL)

16

ENC-Z

input

input encoder -Z (5V/TTL)