Encoder - valutazione segnale

 

 

  • Gli encoder o anche encoder incrementali sono sensori per il rilevamento delle modifiche di angolo e posizione.
  • A seconda del tipo sensore e della risoluzione richiesta, la scansione può essere fotoelettrica o magnetica:
    • Nella scansione ottica, un disco dotato di sottili tacche viene scansionato otticamente.
    • Nella scansione magnetica si scansiona una ruota fonica o un nastro magnetico scritto con passo tramite magnetizzazione.
  • L'encoder è dotato di 2 sensori traccia A e traccia B per la scansione e traccia Z per il rilevamento del giro.
  • I sensori sono disposti sul sistema da scansionare in un angolo di 90 gradi l'uno rispetto all'altro.
  • Con il movimento rotatorio del sistema i sensori traccia A e traccia B emettono un numero definito di impulsi. Questi sono una misura per l'angolo o la distanza percorsa. Sulla base dello scostamento di fase elettrico dei due segnali è possibile determinare il senso di rotazione.
    • Se l'albero ruota in senso orario, il segnale della traccia A è avanzato di 90° rispetto al segnale della traccia B.
    • Se l'albero ruota in senso antiorario, il segnale della traccia A è ritardato di 90° rispetto al segnale della traccia B.
  • Nella valutazione sensore è possibile determinare la velocità e il senso dalla differenza di due posizioni numeriche contatore.
  • Nella valutazione semplice il fronte 0-1 della traccia A corrisponde a un impulso di conteggio oppure il passo del sistema da scansionare corrisponde a un impulso contatore.
  • Nella valutazione quadrupla un fronte segnale della traccia A e della traccia B corrisponde a un impulso contatore. La valutazione quadrupla viene utilizzata molto spesso.

# 1

valutazione semplice

# 4

valutazione quadrupla