Enkoder - Sinyal değerlendirme

 

 

  • Enkoderler veya artımsal enkoderler, açı veya konum değişikliklerinin algılanması için sensörlerdir.
  • Sensör tipi ve arzu edilen çözünürlüğe bağlı olarak tarama için fotoelektriksel veya manyetik yöntemler kullanılabilir:
    • Optik taramada hassas bir örüntüye sahip olan bir disk optik biçimde taranmaktadır.
    • Manyetik taramada bir bölümleme ile mıknatıslanarak tanımlanan bir manyetik çarkın veya bandın taranması uygulanır.
  • Enkoderde tarama için 2 sensörün A izi ve B izi ve bir devrin algılanması için Z izi vardır.
  • Sensörler taranacak olan sistemde birbirlerine 90 derecelik bir açıda düzenlenmiştir.
  • Sistemin bir dönme hareketi sırasında A izi ve B izi sensörleri tanımlı bir sayıda darbe göndermektedir. Bunlar geride kalan açının veya yolun bir ölçüsüdür. Her iki sinyalin elektriksel faz kaymasına istinaden dönme yönü belirlenebilmektedir.
    • Milin sağa dönmesi halinde A izinin sinyali, B izinin sinyaline kıyasla 90° ileridedir.
    • Milin sola dönmesi halinde A izinin sinyali, B izinin sinyaline kıyasla 90° geridedir.
  • Sensör değerlendirmesinde iki sayaç durumundaki farktan hız ve yön belirlenebiliyor.
  • 1'li değerlendirmede A izinin bir 0-1 kenarı bir sayım darbesidir veya taranacak sistemin bir bölümlemesinin bir pay darbesidir.
  • 4'lü değerlendirmede A izi ve B izinin bir sinyal kenarı bir pay darbesine karşılık gelir. 4'lü değerlendirme çok sık olarak kullanılır.

# 1

1'li değerlendirme

# 4

4'lü değerlendirme