基本功能
可调节驱动系统为简化点对点定位(例如格式调整)提供了经济高效且节省资源的解决方案。可调节驱动系统还提供更复杂的行程轮廓。
可调节驱动系统由以下组件构成:功能模块、使用M12连接器的布线、步进电机和软件模块MOVIKIT® custom stepper。
该系统以及步进电机可以使用DC 24 V或DC 48 V运行。24 V和48 V均馈入功能模块。功能模块位于电控柜内,是现有MOVI-C® PLC IO系统的一部分。
信号和功率通过2根电缆从功能模块传输到步进电机。步进电机上有两个M12连接器,用于连接动力电缆和编码器电缆/信号电缆。