Função básica
O sistema de variador mecânico de velocidade oferece uma solução econômica e que economiza recursos para posicionamento simples ponto a ponto, por exemplo, ajuste de formato. O sistema de variador mecânico de velocidade também oferece perfis de deslocamento mais complexos.
O sistema de variador mecânico de velocidade é composto pelos seguintes componentes: módulo funcional, cabeamento com conector M12, motor de passo e o módulo de software MOVIKIT® custom stepper.
O sistema e, portanto, os motores de passo podem ser operados com 24 VCC ou 48 VCC. Tanto 24 V quanto 48 V são alimentados no módulo funcional. O módulo funcional está localizado no painel elétrico e faz parte do sistema IO do CLP MOVI-C® existente.
Os sinais e a potência são encaminhados do módulo funcional para os motores de passo através de 2 cabos. Existem dois conectores M12 no motor de passo para conectar os cabos de potência e do encoder/cabos de sinal.