Visão geral dos componentes do sistema de variador mecânico de velocidade

Além de um controle e do acoplador de rede OCE12C, são necessários os seguintes componentes para o sistema de variador mecânico de velocidade:

Módulo funcional/borne do motor de passo OSS21C

O módulo funcional é um módulo para controlar um motor de passo. É usado para posicionamento ponto a ponto ou para perfis de deslocamento complexos.

Acionamento/motor de passo

O motor de passo é um motor de passo híbrido que combina as características de motores de resistência magnética variável e motores de ímã permanente. Os motores de passo são capazes de realizar movimentos precisos em passos discretos, ao mesmo tempo que oferecem maior gama de potência e eficiência.

O motor de passo é conectado ao sistema através de um cabo de potência e um cabo do encoder/cabo de sinal.

Nos capítulos seguintes, o motor de passo é referido como motor.