Ayar tahrik sistemi komponentlerine genel bakış

Ayar tahrik sistemi için bir kontrol ünitesi ve bus coupler OCE12C ile birlikte aşağıdaki komponentler gereklidir:

Fonksiyon modülü/kademe klemensi OSS21C

Fonksiyon modülü bir adım motorunun kontrolüne yönelik bir modüldür. Modül, noktalar arası pozisyonlamalar veya karmaşık hareket profillerinde de kullanılır.

Tahrik/adım motoru

Adım motoru, değişken manyetik dirençli motorlar ve sürekli mıknatıslı motorların özelliklerini kombine eden bir hibrit adım motorudur. Adım motorları ayrık adımlarda hassas hareketleri uygulayabilir ve aynı zamanda yüksek bir güç yoğunluğunu ve verimi sunar.

Adım motoru sistemde birer güç kablosu ve bir enkoder kablosu/sinyal kablosu üzerinden bağlanır.

Aşağıdaki bölümlerde adım motoruna motor denilmektedir.