Übersicht Verstellantriebssystem Komponenten

Für das Verstellantriebssystem werden neben einer Steuerung und dem Buskoppler OCE12C folgende Komponenten benötigt:

Funktionsmodul/Stepperklemme OSS21C

Das Funktionsmodul ist ein Modul zur Ansteuerung eines Schrittmotors. Es wird eingesetzt für Punkt-zu-Punkt-Positionierungen oder auch für komplexe Verfahrprofile.

Antrieb/Schrittmotor

Der Schrittmotor ist ein Hybridschrittmotor, der die Eigenschaften von Motoren mit variabler Reluktanz und Permanentmagnetmotoren kombiniert. Schrittmotoren sind in der Lage, präzise Bewegungen in diskreten Schritten auszuführen und bieten gleichzeitig eine höhere Leistungsdichte sowie Effizienz.

Der Schrittmotor wird jeweils über ein Leistungskabel und ein Geberkabel/Signalkabel am System angeschlossen.

In den folgenden Kapiteln wird der Schrittmotor als Motor bezeichnet.