Grundsätzliche Funktion
Das Verstellantriebssystem bietet eine kosteneffiziente und ressourcenschonende Lösung für einfache Punkt-zu-Punkt Positionierungen zum Beispiel Formatverstellung. Außerdem bietet das Verstellantriebssystem komplexere Verfahrprofile.
Das Verstellantriebssystem besteht aus den folgenden Komponenten: Funktionsmodul, Verkabelung mit M12-Stecker, Schrittmotor und dem Softwaremodul MOVIKIT® custom stepper.
Das System und somit die Schrittmotoren können mit DC 24 V oder mit DC 48 V betrieben werden. Sowohl die 24 V als auch die 48 V werden am Funktionsmodul eingespeist. Das Funktionsmodul befindet sich im Schaltschrank und reiht sich in das bestehende MOVI-C® PLC IO-System ein.
Vom Funktionsmodul werden die Signale und die Leistung über 2 Kabel an die Schrittmotoren geführt. Am Schrittmotor befinden sich zwei M12-Steckverbinder für den Anschluss der Leistungs- und Geberkabel/Signalkabel.