Funzione fondamentale
Il sistema motovariatore offre una soluzione economicamente efficiente e un uso ecologico delle risorse per posizionamenti punto a punto semplici, come ad esempio la regolazione del formato. Inoltre, il sistema motovariatore offre profili di avanzamento più complessi.
Il sistema motovariatore è composto dai componenti seguenti: modulo funzionale, cablaggio con connettore M12, motore passo-passo e modulo software MOVIKIT® custom stepper.
Il sistema e quindi i motori passo-passo possono essere fatti funzionare con 24 V DC o 48 V DC. Il modulo funzionale viene alimentato sia con 24 V sia con 48 V. Il modulo funzionale si trova nel quadro di comando e si inserisce nel sistema IO MOVI-C® PLC esistente.
I segnali e la potenza vengono condotti tramite 2 cavi dal modulo funzionale ai motori passo-passo. Sul motore passo-passo ci sono due connettori a spina M12 per il collegamento dei cavi di potenza e dei cavi encoder/di segnale.