Temel fonksiyon

Ayar tahrik sistemi, örneğin format ayarlama gibi basit noktalar arası pozisyonlamalar için uygun maliyetli ve kaynakları koruyucu bir çözüm sunmaktadır. Ayrıca ayar tahrik sistemi daha karmaşık hareket profillerini de sunar.

Ayar tahrik sistemi aşağıdaki komponentlerden oluşur: Fonksiyon modülü, M12 fişli kablolama, adım motoru ve MOVIKIT® custom stepper yazılım modülü.

Sistem ve böylece adım motorları DC 24 V veya DC 48 V ile işletilebilir. Fonksiyon modülünde hem 24 V, hem de 48 V beslenir. Fonksiyon modülü elektrik panosunda yer alır ve mevcut MOVI-C® PLC IO sistemi serisine bağlanır.

Sinyaller ve güç, fonksiyon modülünden gelen 2 kablo üzerinden adım motorlarına aktarılır. Güç ve enkoder kabloları/sinyal kablosunun bağlantısı için adım motorunda iki M12 fiş konnektör mevcuttur.