0x8180-02 - 传动比
Index-Sub | 型号 | RW | 默认 | 数值范围 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8180-02 | U32 | R/W | 10000000 | 800000 – 16000000 |
| 传动比 |
用于标准化位置、速度和加速度值的传动比。该值表示“单位”为千,使得旋转轴精确旋转一圈。因此,“单位”可以被视为用户单位,例如微米、毫米、英寸、度和转。
• 位置
- 要移动的位置直接由指定的单位数决定
• 速度
- 速度标准化为单位
• 加速和减速
- 加速度和减速度标准化为单位
示例1:
电机直接驱动齿形皮带轮。钻孔机通过齿形带以1:1的方式连接。应使用0.0001 U(= 1单位)的分辨率。要达到900min–1的转速,必须指定值150,000

传动比 = 10000 ... 1000 = 10000000
示例2:
电机直接驱动螺距为20毫米/转的主轴。应使用10 µm(= 1单位)的分辨率。为了移动7000μm的位置差,可以直接指定值7000(相对于前一个值)。

传动比 = 20000 ... 1000 = 20000000