0x8180-02 - Fator de engrenamentos

Subíndice

Tipo

RW

Padrão

Faixa de valores

Unidade

Descrição

0x8180-02

U32

R/W

10000000

800000 –

16000000

 

Fator de engrenamentos

Fator de engrenamentos para padronizar os valores de posição, velocidade e aceleração. O valor representa "unidades" em milhares com as quais um eixo rotativo faz exatamente uma volta. As "unidades" podem, portanto, ser consideradas unidades do usuário, como µm, mm, polegada, graus e voltas.

• Posição

  • Assim, uma posição a ser percorrida resulta diretamente do número de unidades especificadas

• Velocidade

  • A velocidade é padronizada em unidades

• Aceleração e desaceleração

  • A aceleração e a desaceleração são padronizadas para unidades
Exemplo 1:

um motor aciona diretamente uma polia dentada. Uma unidade de perfuração é acoplada 1:1 por meio de uma correia dentada. Deve-se usar uma resolução de 0.0001 U (= 1 unidade). Para operar em uma velocidade de 900 min-1, é necessário especificar um valor de 150000

Fator de engrenamentos = 10000 ... 1000 = 10000000

Exemplo 2:

um motor aciona diretamente um fuso com um passo de 20 mm/U. Deve-se usar uma resolução de 10 µm (= 1 unidade). Para mover uma diferença de posição de 7000 µm, o valor 7000 (relativo ao anterior) pode ser especificado diretamente.

Fator de engrenamentos = 20000 ... 1000 = 20000000