0x8180-02 - Redüktör faktörü

Index-Sub

Tip

RW

Varsayılan

Değer aralığı

Birim

Açıklama

0x8180-02

U32

R/W

10000000

800000 –

16000000

 

Redüktör faktörü

Pozisyon, hız ve hızlanma değerlerinin standartlaştırılması için redüktör faktörü. Değer, bir döner eksenin tam bir devir yapmasını sağlayan bin cinsinden "Units"i gösterir. "Units" böylece örn. µm, mm, inç, açı derecesi ve devirler gibi kullanıcı birimleri olarak görülebilir.

• Pozisyon

  • Hareket ettirilecek bir pozisyon böylece doğrudan belirtilen birimlerin sayısından elde edilir

• Hız

  • Hız birimlerle standart hale getirilmiştir

• Hızlanma ve yavaşlama

  • Hızlanma ve yavaşlama birimlerle standart hale getirilmiştir
Örnek 1:

Bir motor doğrudan bir dişli kayış kasnağını tahrik ediyor. Bir dişli kayış üzerinden 1:1 olarak bir torna tezgahı bağlıdır. 0.0001 U (= 1 Unit)'lik bir çözünürlükle çalışma yapılacaktır. Buna göre 900 min-1'lik bir hızı yürütmek için 150000'lik bir değerin belirtilmesi gerekir

Redüktör faktörü = 10000 ... 1000 = 10000000

Örnek 2:

Bir motor doğrudan 20 mm/U'luk bir eğimle bir fener milini tahrik ediyor. 10µm (= 1 Unit)'lik bir çözünürlükle çalışma yapılacaktır. 7000µm'lik bir pozisyon farkını hareket ettirmek için 7000 değeri (öncekine bağıl olarak) girilebilir.

Redüktör faktörü = 20000 ... 1000 = 20000000