0x8180-02 - Factor de reducción

Index-Sub

Modelo

RW

Default

Rango de valores

Unidad

Descripción

0x8180-02

U32

R/W

10000000

800000 –

16000000

 

Factor de reducción

Factor de reducción para la normalización de los valores de posición, velocidad y aceleración. El valor representa las "units", en miles, con las que un eje rotatorio ejecuta exactamente una revolución. Por lo tanto, las "units" pueden considerarse unidades de usuario, como p. ej. µm, mm, inch, grados angulares y revoluciones.

• Posición

  • Por tanto, una posición a recorrer resulta directamente del número de units indicadas

• Velocidad

  • La velocidad está normalizada en units

• Aceleración y deceleración

  • La aceleración y la desaceleración están normalizadas en units
Ejemplo 1:

Un motor acciona directamente una polea de correa dentada. A través de una correa dentada está acoplado 1:1 un taladro. Se debe operar con una resolución de 0.0001 U (= 1 unidad). Para desplazarse a una velocidad de 900 U/min, se debe indicar un valor de 150000

Factor de reducción = 10000 ... 1000 = 10000000

Ejemplo 2:

Un motor acciona directamente un husillo con una pendiente de 20 mm/U. Se debe operar con una resolución de 10 µm (= 1 unidad). Para calcular una diferencia de posición de 7000 µm, se puede especificar directamente el valor 7000 (relativo al anterior).

Factor de reducción = 20000 ... 1000 = 20000000