Principio de montaje
El montaje de los módulos se realiza en un carril DIN 35 ×7.5 mm o 35 × 15 mm. Empiece en el extremo izquierdo del carril DIN con el montaje del acoplador de bus. Monte otros módulos a la derecha. Puede montar los módulos sobre el carril DIN de forma individual o en bloque. Para proteger contra el deterioro los contactos del bus de panel posterior y de la alimentación de 24 V, monte en el último módulo de cada hilera un deflector de bus.
El siguiente gráfico muestra, a modo de ejemplo, el principio de montaje.