Principio di montaggio
Il montaggio dei moduli avviene su una guida profilata da 35 ×7.5 mm o 35 × 15 mm. Iniziare il montaggio dell'accoppiatore bus alla fine della guida profilata a sinistra. Montare gli altri moduli alla destra del primo. I moduli possono essere montati sulla guida profilata singolarmente o come blocco. Per proteggere i contatti del bus della scheda di fondo e dell'alimentazione 24 V montare sull'ultimo modulo di ogni fila una mascherina bus.
La figura che segue mostra a titolo d'esempio il principio di montaggio.