Montaj prensibi
Modüllerin montajı 35 ×7.5 mm veya 35 × 15 mm'lik bir taşıyıcı rayda uygulanır. Taşıyıcı rayın sol ucunda bus coupler montajıyla başlayın. Diğer modülleri bunun sağına monte edin. Taşıyıcı rayda modülleri ya tek olarak ya da blok olarak monte edebilirsiniz. Arka panel busu ve 24 V beslemesinin kontaklarını hasara karşı korumak için, her sıranın son modülünde bir bus siperini monte edin.
Aşağıdaki grafite örnek olarak montaj prensibi gösterilmektedir.