Princípio de montagem
Os módulos são montados em uma calha DIN de 35 × 7.5 mm ou 35 × 15 mm. Começar a instalar o acoplador de rede na extremidade esquerda da calha DIN. Montar outros módulos à direita dele. Você pode montar os módulos individualmente ou como um bloco na calha DIN. Para proteger os contatos de rede do barramento e da alimentação de 24 V contra danos, montar um extensor de rede no último módulo de cada linha.
O gráfico a seguir mostra um exemplo do princípio de montagem.