Distâncias mínimas

Observar as seguintes informações:

  • Para garantir uma refrigeração desobstruída dos módulos, deixe no mínimo 100 mm de espaçamento acima e abaixo dos módulos da carcaça. Certificar-se de que a circulação de ar neste espaço livre não seja afetada por cabos ou outros materiais de instalação.
  • Garantir que os módulos não sejam expostos ao ar quente expelido por outras unidades.
  • O sistema de eixo deve estar montado sem que haja folgas.

Para poder montar os módulos na calha DIN, são necessárias distâncias mínimas de acordo com o gráfico a seguir:

[1]

Alavanca de travamento

[2]

Calha DIN

[3]

Suporte do trilho de blindagem