Mindestabstände

Beachten Sie folgende Hinweise:

  • Um eine ungehinderte Kühlung der Module zu gewährleisten, lassen Sie oberhalb und unterhalb der Module ab Gehäuse mindestens 100 mm Freiraum. Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation in diesem Freiraum nicht durch Kabel oder anderes Installationsmaterial beeinträchtigt wird.
  • Achten Sie darauf, dass sich die Module nicht im Bereich der warmen Abluft anderer Geräte befinden.
  • Ein Achsverbund muss lückenlos aufgebaut sein.

Um die Module auf die Hutschiene montieren zu können, sind Mindestabstände entsprechend der folgenden Grafik nötig:

[1]

Verriegelungshebel

[2]

Hutschiene

[3]

Schirmschienenträger (optional)