Distancias mínimas

Tenga en cuenta las siguientes notas:

  • Para garantizar una refrigeración sin obstáculos de los módulos, deje un espacio libre mínimo de 100 mm desde la carcasa por encima y por debajo de los módulos. Asegúrese de que la circulación del aire no se vea obstaculizada en dicho espacio libre por cables u otro material de instalación.
  • Asegúrese de que los módulos no se encuentran en la zona de salida de aire caliente de otras unidades.
  • Un grupo de ejes no debe tener huecos.

Para poder montar los módulos en el carril DIN son necesarias distancias mínimas según el gráfico siguiente:

[1]

Palanca de bloqueo

[2]

Carril DIN

[3]

Soporte de carriles protectores (opcional)