Instalación mecánica

PRECAUCIÓN

Peligro de daños personales y materiales.
No instale módulos defectuosos ni dañados.
  • Antes de instalar los módulos, compruebe que no presenten daños externos y, dado el caso, cambie los módulos dañados.

ATENCIÓN

Peligro de daños materiales por superficies de montaje con malas propiedades conductoras.
Deterioro de los módulos.
  • La placa de montaje del armario de conexiones debe tener una gran superficie conductora para el montaje de los módulos (completamente metálica, buena conducción). Solo con una placa de montaje de gran superficie conductora se podrán montar los módulos conforme a la compatibilidad electromagnética.