Montaje del módulo

El módulo se monta en un raíl DIN junto a otros módulos adicionales.

El siguiente gráfico muestra el montaje de un módulo a modo de ejemplo.

  1. Presione hacia arriba la palanca de bloqueo de la parte superior hasta que encaje.
  2. Coloque el módulo a montar sobre el raíl DIN.
  3. Presione la palanca de bloqueo hacia abajo.