Montage des Moduls

Das Modul wird auf einer Hutschiene an weiteren Modulen montiert.

Die nachfolgende Grafik zeigt beispielhaft die Montage eines Moduls.

  1. Verriegelungshebel an der Oberseite nach oben drücken bis er einrastet.
  2. Stecken Sie das zu montierende Modul auf die Hutschiene.
  3. Verriegelungshebel nach unten drücken.