Montaggio del modulo

Il modulo viene montato su una guida profilata con altri moduli.

La figura seguente mostra a titolo d'esempio il montaggio di un modulo.

  1. Spingere in alto la leva di bloccaggio finché non si innesta con scatto.
  2. Inserire il modulo da montare sulla guida profilata.
  3. Spingere in basso la leva di bloccaggio.