Distanze minime

Tenere presente quanto segue:

  • Per garantire un raffreddamento dei moduli senza impedimenti, è necessario lasciare almeno 100 mm di spazio libero dalla carcassa al di sotto e al di sopra dei moduli. Accertarsi che in questo spazio la circolazione dell'aria non sia disturbata da cavi o da altro materiale di installazione.
  • Assicurarsi che i moduli non siano esposti all'aria calda di scarico di altre unità.
  • Un sistema di assi deve essere strutturato senza lasciare spazi.

Per poter montare i moduli sulla guida profilata sono necessarie le distanze minime come da grafico seguente:

[1]

leva di bloccaggio

[2]

guida profilata

[3]

supporto delle guide di schermatura (opzionale)