Technische Daten 34IP2098-450-4BL-EK-001-B
Elektrische Daten | 34IP2098-450-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Sachnummer | 25779850 |
Stillstandsmoment M0 | 4.5 Nm |
Versorgungsspannung V | DC 24 V – DC 48 V |
Nennstrom | 4.5 A |
Wicklungswiderstand ± 10 % | 0.4 Ω |
Wicklungsinduktivität L ± 20 % | 3.2 mH |
Auflösung | 1.8° / 200 Vollschritte |
Motoranschluss | Rundsteckverbinder M12 Netzversorgung, Rundsteckverbinder M12 Sensorleitung |
Mechanische Daten | 34IP2098-450-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Axiale Belastung | 60 N |
Radiale Belastung 0 mm vom Wellenende | 250 N |
Trägheitsmoment des Rotors | 1.55 kg cm2 |
Gewicht ohne Drehgeber | 2.1 kg |
Gewicht mit Drehgeber | 2.4 kg |
Maximale Wicklungstemperatur | 120 °C |
Flanschgröße | NEMA 34/86 mm |
Schutzklasse | IP 65 (IEC34-5 Standard) |
Lackierungen | 34IP2098-450-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Eigenschaften | pulverbeschichtet |
Farbe | tiefschwarz |