Technische Daten 34IP2066-300-4BL-EK-001-B

Elektrische Daten

34IP2066-300-4BL-EK-001-B

Sachnummer

25779842

Stillstandsmoment M0

2.8 Nm

Versorgungsspannung V

DC 24 V – DC 48 V

Nennstrom

3.0 A

Wicklungswiderstand ± 10 %

1.1 Ω

Wicklungsinduktivität L ± 20 %

7.2 mH

Auflösung

1.8° / 200 Vollschritte

Motoranschluss

Rundsteckverbinder M12 Netzversorgung,

Rundsteckverbinder M12 Sensorleitung

Mechanische Daten

34IP2066-300-4BL-EK-001-B

Axiale Belastung

60 N

Radiale Belastung 0 mm vom Wellenende

250 N

Trägheitsmoment des Rotors

0.85 kg cm2

Gewicht ohne Drehgeber

1.4 kg

Gewicht mit Drehgeber

1.7 kg

Maximale Wicklungstemperatur

120 °C

Flanschgröße

NEMA 34/86 mm

Schutzklasse

IP 65 (IEC34-5 Standard)

Lackierungen

34IP2066-300-4BL-EK-001-B

Eigenschaften

pulverbeschichtet

Farbe

tiefschwarz