Dados técnicos 34IP2066-300-4BL-EK-001-B

Dados elétricos

34IP2066-300-4BL-EK-001-B

Código

25779842

Torque estático M0

2.8 Nm

Tensão de alimentação V

24 VCC – 48 VCC

Corrente nominal

3.0 A

Resistência do enrolamento ± 10%

1.1 Ω

Indutância do enrolamento L ± 20%

7.2 mH

Resolução

1.8° / 200 passos completos

Conexão do motor

Conector redondo M12 do sistema de alimentação,

Conector redondo M12 do cabo do sensor

Dados mecânicos

34IP2066-300-4BL-EK-001-B

Carga axial

60 N

Carga radial a 0 mm da extremidade do eixo

250 N

Momento de inércia da massa do rotor

0.85 kg cm2

Peso sem encoder rotativo

1.4 kg

Peso com encoder rotativo

1.7 kg

Temperatura máxima do enrolamento

120 °C

Tamanho do flange

NEMA 34/86 mm

Grau de proteção

IP 65 (norma IEC34-5)

Pinturas

34IP2066-300-4BL-EK-001-B

Características

revestimento eletrostático

Cor

preto profundo