34IP2066-300-4BL-EK-001-B teknik bilgileri
Elektriksel veriler | 34IP2066-300-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Parça numarası | 25779842 |
Statik tork M0 | 2.8 Nm |
Besleme gerilimi V | DC 24 V – DC 48 V |
Anma akımı | 3.0 A |
Sargı direnci ± % 10 | 1.1 Ω |
Sargı endüktansı L ± % 20 | 7.2 mH |
Çözünürlük | 1.8° / 200 tam adım |
Motor bağlantısı | Şebeke beslemesi yuvarlak fişli konnektör M12, Sensör kablosu yuvarlak fişli konnektör M12 |
Mekanik veriler | 34IP2066-300-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Eksenel yük | 60 N |
Mil ucundan 0 mm radyal yük | 250 N |
Rotorun kütlesel atalet momenti | 0.85 kg cm2 |
Hız enkodersiz ağırlık | 1.4 kg |
Hız enkoderli ağırlık | 1.7 kg |
Maksimum sargı sıcaklığı | 120 °C |
Flanş boyutu | NEMA 34/86 mm |
Koruma sınıfı | IP 65 (IEC34-5 Standart) |
Boyalar | 34IP2066-300-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Özellikler | toz kaplamalı |
Renk | koyu siyah |