34IP2098-450-4BL-EK-001-B teknik bilgileri

Elektriksel veriler

34IP2098-450-4BL-EK-001-B

Parça numarası

25779850

Statik tork M0

4.5 Nm

Besleme gerilimi V

DC 24 V – DC 48 V

Anma akımı

4.5 A

Sargı direnci ± % 10

0.4 Ω

Sargı endüktansı L ± % 20

3.2 mH

Çözünürlük

1.8° / 200 tam adım

Motor bağlantısı

Şebeke beslemesi yuvarlak fişli konnektör M12,

Sensör kablosu yuvarlak fişli konnektör M12

Mekanik veriler

34IP2098-450-4BL-EK-001-B

Eksenel yük

60 N

Mil ucundan 0 mm radyal yük

250 N

Rotorun kütlesel atalet momenti

1.55 kg cm2

Hız enkodersiz ağırlık

2.1 kg

Hız enkoderli ağırlık

2.4 kg

Maksimum sargı sıcaklığı

120 °C

Flanş boyutu

NEMA 34/86 mm

Koruma sınıfı

IP 65 (IEC34-5 Standart)

Boyalar

34IP2098-450-4BL-EK-001-B

Özellikler

toz kaplamalı

Renk

koyu siyah