Dati tecnici 34IP2098-450-4BL-EK-001-B

Dati elettrici

34IP2098-450-4BL-EK-001-B

Codice

25779850

Coppia di arresto M0

4.5 Nm

Tensione di alimentazione V

24 V DC – 48 V DC

Corrente nominale

4.5 A

Resistenza dell'avvolgimento ± 10%

0.4 Ω

Induttanza avvolgimento L ± 20%

3.2 mH

Risoluzione

1.8° / 200 passi interi

Collegamento motore

connettore tondo M12 alimentazione di rete,

connettore tondo M12 cavo sensore

Dati meccanici

34IP2098-450-4BL-EK-001-B

Carico assiale

60 N

Carico radiale 0 mm dall'estremità dell'albero

250 N

Momento di inerzia di massa del rotore

1.55 kg cm2

Peso senza encoder rotativo

2.1 kg

Peso con encoder rotativo

2.4 kg

Temperatura dell'avvolgimento massima

120°C

Dimensione flangia

NEMA 34/86 mm

Classe di protezione

IP 65 (IEC34-5 standard)

Verniciature

34IP2098-450-4BL-EK-001-B

Caratteristiche

rivestito con polveri

Colore

nero intenso