Dati tecnici 34IP2150-450-4BL-EK-001-B
Dati elettrici | 34IP2150-450-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Codice | 25779869 |
Coppia di arresto M0 | 8.5 Nm |
Tensione di alimentazione V | 24 V DC – 48 V DC |
Corrente nominale | 4.5 A |
Resistenza dell'avvolgimento ± 10% | 0.65 Ω |
Induttanza avvolgimento L ± 20% | 7.3 mH |
Risoluzione | 1.8° / 200 passi interi |
Collegamento motore | connettore tondo M12 alimentazione di rete, connettore tondo M12 cavo sensore |
Dati meccanici | 34IP2150-450-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Carico assiale | 60 N |
Carico radiale 0 mm dall'estremità dell'albero | 250 N |
Momento di inerzia di massa del rotore | 2.5 kg cm2 |
Peso senza encoder rotativo | 3.0 |
Peso con encoder rotativo | 3.4 kg |
Temperatura dell'avvolgimento massima | 120°C |
Dimensione flangia | NEMA 34/86 mm |
Classe di protezione | IP 65 (IEC34-5 standard) |
Verniciature | 34IP2150-450-4BL-EK-001-B |
|---|---|
Caratteristiche | rivestito con polveri |
Colore | nero intenso |