34IP2150-450-4BL-EK-001-B技术数据

电气数据

34IP2150-450-4BL-EK-001-B

部件号

25779869

静止扭矩M0

8.5 Nm

电源电压V

DC 24 V – DC 48 V

额定电流

4.5 A

绕组电阻± 10%

0.65 Ω

绕组电感L ± 20%

7.3 mH

分辨率

1.8° / 200全步进

电机连接

圆形连接器M12电源,

圆形连接器M12传感器电缆

机械数据

34IP2150-450-4BL-EK-001-B

轴向载荷

60 N

距轴端0 mm的径向载荷

250 N

转子的转动惯量

2.5 kg cm2

不含旋转编码器的重量

3.0

包含旋转编码器的重量

3.4 kg

最高绕组温度

120 °C

法兰尺寸

NEMA 34/86 mm

防护等级

IP 65(IEC 34-5标准)

涂漆

34IP2150-450-4BL-EK-001-B

特性

粉末涂层

颜色

深黑色