34IP2098-450-4BL-EK-001-B技术数据
电气数据 | 34IP2098-450-4BL-EK-001-B |
|---|---|
部件号 | 25779850 |
静止扭矩M0 | 4.5 Nm |
电源电压V | DC 24 V – DC 48 V |
额定电流 | 4.5 A |
绕组电阻± 10% | 0.4 Ω |
绕组电感L ± 20% | 3.2 mH |
分辨率 | 1.8° / 200全步进 |
电机连接 | 圆形连接器M12电源, 圆形连接器M12传感器电缆 |
机械数据 | 34IP2098-450-4BL-EK-001-B |
|---|---|
轴向载荷 | 60 N |
距轴端0 mm的径向载荷 | 250 N |
转子的转动惯量 | 1.55 kg cm2 |
不含旋转编码器的重量 | 2.1 kg |
包含旋转编码器的重量 | 2.4 kg |
最高绕组温度 | 120 °C |
法兰尺寸 | NEMA 34/86 mm |
防护等级 | IP 65(IEC 34-5标准) |
涂漆 | 34IP2098-450-4BL-EK-001-B |
|---|---|
特性 | 粉末涂层 |
颜色 | 深黑色 |