Datos técnicos 34IP2098-450-4BL-EK-001-B

Datos eléctricos

34IP2098-450-4BL-EK-001-B

Ref. de pieza

25779850

Par de parada M0

4.5 Nm

Tensión de alimentación V

24 V CC – 48 V CC

Corriente nominal

4.5 A

Resistencia del devanado ± 10 %

0.4 Ω

Inductancia del devanado L ± 20 %

3.2 mH

Resolución

1.8° / 200 pasos completos

Conexión del motor

Conector enchufable redondo M12 alimentación de red,

conector enchufable redondo M12 cable del sensor

Datos mecánicos

34IP2098-450-4BL-EK-001-B

Carga axial

60 N

Carga radial 0 mm del extremo del eje

250 N

Momento de inercia del rotor

1.55 kg cm2

Peso sin encoder rotativo

2.1 kg

Peso con encoder rotativo

2.4 kg

Temperatura del devanado máxima

120 °C

Tamaño de brida

NEMA 34/86 mm

Grado de protección

IP 65 (IEC34-5 estándar)

Pinturas

34IP2098-450-4BL-EK-001-B

Propiedades

Recubrimiento pulvimetalúrgico

Color

Negro intenso