Technische Daten 34IP2150-450-4BL-EK-001-B

Elektrische Daten

34IP2150-450-4BL-EK-001-B

Sachnummer

25779869

Stillstandsmoment M0

8.5 Nm

Versorgungsspannung V

DC 24 V – DC 48 V

Nennstrom

4.5 A

Wicklungswiderstand ± 10 %

0.65 Ω

Wicklungsinduktivität L ± 20 %

7.3 mH

Auflösung

1.8° / 200 Vollschritte

Motoranschluss

Rundsteckverbinder M12 Netzversorgung,

Rundsteckverbinder M12 Sensorleitung

Mechanische Daten

34IP2150-450-4BL-EK-001-B

Axiale Belastung

60 N

Radiale Belastung 0 mm vom Wellenende

250 N

Trägheitsmoment des Rotors

2.5 kg cm2

Gewicht ohne Drehgeber

3.0

Gewicht mit Drehgeber

3.4 kg

Maximale Wicklungstemperatur

120 °C

Flanschgröße

NEMA 34/86 mm

Schutzklasse

IP 65 (IEC34-5 Standard)

Lackierungen

34IP2150-450-4BL-EK-001-B

Eigenschaften

pulverbeschichtet

Farbe

tiefschwarz