ESI-Datei aktualisieren

 

HINWEIS

Die ESI-Datei darf nur bei Fremdsteuerungen direkt installiert werden. Installieren Sie bei Controllern von SEW‑EURODRIVE statt dem ESI-File ein Package, das die ESI-Datei enthält. Dieses können Sie über die Webseite herunterladen. Die Installation des Packages erfolgt über den Package-Manager im IEC-Editor.

Wird bei bereits installierter ESI-Datei eine neuere Version installiert, kann es zu Fehlern beim Einbinden der Module kommen.

  • Die Scanfunktion findet keine Geräte.
  • Geräte können nicht manuell hinzugefügt werden.

In diesem Fall müssen Sie die bereits vorhandenen Gerätebeschreibungen, die ebenfalls in der neuen Version der ESI-Datei enthalten sind, deinstallieren. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor.

  • Der IEC-Editor ist geöffnet.
  1. Klicken Sie auf den Menüeintrag [Tools] > [Geräte-Repository…].
    • Das Fenster "Geräte-Repository" wird geöffnet.
  2. Öffnen Sie den Pfad "Feldbusse"/"EtherCAT"/"Modul".
  3. Markieren Sie alle Module, deren Name mit "SEW" beginnt.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Deinstallieren].
  5. Bestätigen Sie die Abfrage mit einem Klick auf die Schaltfläche [Ja].
  6. Öffnen Sie den Pfad "Feldbusse"/"EtherCAT"/"Slave"/"SEW-EURODRIVE - Buskoppler".
  7. Markieren Sie alle Module, deren Name mit "SEW OCE12C" beginnt.
  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Deinstallieren].
  9. Bestätigen Sie die Abfrage mit einem Klick auf die Schaltfläche [Ja].
  10. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schließen].
  11. Beenden Sie den IEC-Editor.
  12. Installieren Sie die aktuelle ESI-Datei wie im Abschnitt ESI-Datei installieren beschrieben.