ESI-Datei installieren

Damit die Module in den IEC-Editor fehlerfrei eingebunden werden, muss deren ESI-Datei bei MOVISUITE® älter als Version 2.22 im IEC-Editor installiert werden.

Die nötigen ESI-Dateien können Sie auf der Webseite von SEW-EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.com) herunterladen.

  • Sie haben die aktuelle ESI-Datei heruntergeladen und entpackt.
  • Der IEC-Editor ist geöffnet.
  1. Klicken Sie auf den Menüeintrag [Tools] > [Geräte-Repository…].
    • Das Fenster "Geräte-Repository" wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Installieren…].
  3. Wählen Sie die heruntergeladene und entpackte ESI-Datei aus.
    • Die Installation startet automatisch.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schließen].
  • Die ESI-Datei wurde installiert.