安装ESI文件
为了使模块能够无误地集成到IEC编辑器中,其ESI文件必须安装在早于2.22版本的MOVISUITE®的IEC编辑器中。
您可访问SEW-EURODRIVE的网站 (www.sew-eurodrive.com) 下载ESI文件。
- 您已下载并解压当前的ESI文件。
- IEC编辑器已打开。
- 点击[工具] > [设备存储库...]菜单项。
- “设备存储库”窗口打开。
- 点击[安装...]按钮。
- 选择下载并解压的ESI文件。
- 安装自动开始。
- 点击[关闭]按钮。
- ESI文件已安装。
为了使模块能够无误地集成到IEC编辑器中,其ESI文件必须安装在早于2.22版本的MOVISUITE®的IEC编辑器中。
您可访问SEW-EURODRIVE的网站 (www.sew-eurodrive.com) 下载ESI文件。