更新ESI文件
提示

ESI文件只能直接安装在非SEW控制器上。对于SEW‑EURODRIVE的控制器,请安装包含ESI文件的软件包,而不是ESI文件。您可以通过网站下载。该软件包通过IEC编辑器中的软件包管理器安装。
如果在已安装ESI文件的情况下安装较新版本,则集成模块时可能会出现错误。
- 扫描功能未找到任何设备。
- 无法手动添加设备。
在这种情况下,您必须卸载现有的设备描述,这些描述也包含在新版本的ESI文件中。请按以下步骤操作。
- IEC编辑器已打开。
- 点击[工具] > [设备存储库...]菜单项。
- “设备存储库”窗口打开。
- 打开路径“现场总线”/“EtherCAT”/“模块”。
- 选择名称以“SEW”开头的所有模块。
- 点击[卸载]按钮。
- 点击[是]按钮确认查询。
- 打开路径“现场总线”/“EtherCAT”/“从站”/“SEW-EURODRIVE - 总线耦合器”。
- 选择名称以“SEW OCE12C”开头的所有模块。
- 点击[卸载]按钮。
- 点击[是]按钮确认查询。
- 点击[关闭]按钮。
- 退出IEC编辑器。
- 按照安装ESI文件部分中的说明安装当前的ESI文件。