Aggiornamento del file ESI
NOTA

Il file ESI può essere installato direttamente solo nel caso di controlli non SEW. Nel caso di controllori di SEW‑EURODRIVE, installare un pacchetto che contiene il file ESI. Questo può essere scaricato tramite la pagina web. L'installazione del pacchetto avviene tramite la gestione pacchetti nell'IEC-Editor.
Se viene installata una versione più recente di un file ESI già installato, è possibile che si verifichino errori durante l'integrazione dei moduli.
- La funzione per la scansione non trova nessuna unità.
- Le unità non possono essere aggiunte manualmente.
In questo caso è necessario disinstallare le descrizioni delle unità già presenti che sono comunque contenute nella nuova versione del file ESI. Per fare ciò procedere come segue.
- L'editor IEC è aperto.
- Fare clic sulla voce di menu [Tools] > [Repository unità…] (strumenti) > (deposito unità).
- Si apre la finestra "Repository unità".
- Aprire il percorso "Bus di campo"/"EtherCAT"/"Modulo".
- Selezionare tutti i moduli il cui nome inizia con "SEW".
- Fare clic sul pulsante [Disinstalla…].
- Con il pulsante [Yes] (sì) confermare l'interrogazione.
- Aprire il percorso "Bus di campo"/"EtherCAT"/"Slave"/"SEW‑EURODRIVE - Accoppiatore bus".
- Selezionare tutti i moduli il cui nome inizia con "SEW OCE12C".
- Fare clic sul pulsante [Disinstalla…].
- Con il pulsante [Yes] (sì) confermare l'interrogazione.
- Fare clic sul pulsante [Close].
- Terminare l'editor IEC.
- Installare il file ESI attuale come descritto nel paragrafo Installazione file ESI.